ツール用品技術窓口

確定しました

ハンドソケット1/4"(6.35mm) ラチェットハンドル

通常単価(税別)
4,844
税込単価
5,328
通常出荷日:1日目

【特長】・ラチェットハンドル本体で爪を支える構造のため、左右の切り替えも確実にできます。

詳細を確認

型番:

2753N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2753Nの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
凸6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
115
単品・セット区分
単品 ハンドル
寸法H(mm)
11.4
寸法D(mm)
22
寸法T(mm)
18.7
JANコード
4991644021734
トラスココード
811-8608
仕様
ハンドル:金属タイプ(スベリ止め付)
質量(g)
90
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
歯数(枚)
20
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2753N

JANコード

トラスココード

仕様

質量(g)

材質1

歯数(枚)

RoHS?最小発注数量
4991644021734
811-8608
ハンドル:金属タイプ(スベリ止め付)
90
クロムモリブデン鋼(SCM435)
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,844
( 5,328 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドル本体で爪を支える構造のため、左右の切り替えも確実にできます。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソケット1/4"(6.35mm) ラチェットハンドルの型番2753Nのページです。 型番2753Nに関する仕様情報を記載しております。
ハンドソケット1/4"(6.35mm) ラチェットハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドソケット1/4"(6.35mm) ラチェットハンドル
ハンドソケット1/2"(12.7mm) ラチェットハンドル
ラチェットハンドル(差込角6.35mm)
ハンドソケット1/4"(6.35mm) アダブター 2233A
ハンドソケット1"(25.4mm) ラチェットハンドル 8749
ハンドソケット1/4"(6.35mm) 6角ディープソケット レールセット RS2300M/11
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所HAZETKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格4,8447,69017,5001,740 -38,44410,448
通常出荷日1日目9日目1日目1日目〜4日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用-手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)凸6.3512.7凸6.35-凸25.46.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/21/4-11/4
全長(L寸法)(mm)115250116-800200
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 アダプター単品 ハンドルセット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング