17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 歯数(枚)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

ハンドソケット ラチェットアダプター

通常単価(税別)
6,87316,104特別価格
税込単価
7,56017,714特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~5日目

ラチェット機能を持たないハンドルと組み合わせることによりラチェット機能を追加できるアダプターです。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

寸法D

(mm)

JANコード

トラスココード

歯数(枚)

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
6.35
1/4
40
26
4991644020416
777-4028
44
80
10
1個
9.5
3/8
55
30.5
4991644061419
777-5261
45
146
10
1個
12.7
1/2
65
33.5
4991644125913
777-6454
45
270
10
1個
19
3/4
97
62
4991644170418
777-7183
60
1162
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8735,481
( 6,029 )
1日目
8,0925,645
( 6,210 )
1日目
8,3666,310
( 6,941 )
5日目
16,10412,860
( 14,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラチェット機能を持たないハンドルと組み合わせることによりラチェット機能を追加できるアダプターです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソケット ラチェットアダプターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
軽作業用にコンパクトな1/4ラチェットアダプターを購入。 流石のコーケン製、精度もよく空転も軽くて使いやすいです。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドソケット ラチェットアダプター
ハンドソケット3/8"(9.5mm)オフセットエクステンションバー
ハンドソケット1"(25.4mm) ラチェットハンドル 8749
ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット レールセット RS3400M/12
ハンドソケット1/4"(6.35mm) アダブター 2233A
ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 3753P-250
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格6,873-1,85733,4067,595 -1,740 -6,587
通常出荷日1日目〜3日目4日目1日目〜1日目〜1日目
用途手作業用ジョイント類手作業用ジョイント類手作業用手作業用-手作業用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類-6角ジョイント類4角
単品・セット区分単品 アダプター単品 エクステンションバー単品 ハンドルセット品単品 アダプター単品 ハンドル
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)-----
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング