17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボルトツイスターセット品

通常単価(税別)
5,8177,508特別価格
税込単価
6,3998,259特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~4日目

劣化や固着、オーバートルクなどで頭の取れてしまったボルトにドリルで穴をあけ、緩め方向に回して抜き取るこ...

詳細を確認
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 外径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

差込角

セット内容(mm)

RoHS?最小発注数量
32
19
4991644217755
811-7391
250
3/8″(9.5mm)
2、3、4、6、8、10
-
1個
60
19
4991644217762
811-7392
320
3/8″(9.5mm)
2、3、4、6、8、10
10
1個
37
24
4991644217779
811-7393
370
1/2″(12.7mm)
8、10、12、14、16
-
1個
75
24
4991644217786
811-7394
600
1/2″(12.7mm)
8、10、12、14、16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6035,132
( 5,645 )
1日目
7,0515,459
( 6,005 )
4日目
5,8175,107
( 5,618 )
1日目
7,5085,539
( 6,093 )
1日目

詳細情報

基本情報

劣化や固着、オーバートルクなどで頭の取れてしまったボルトにドリルで穴をあけ、緩め方向に回して抜き取ることができるソケットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトツイスターセット品のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
折れたボルト抜き
4
満足度:4.0
逆タップ方式のエキストラクターとしては、比較的径の大きなボルトに対応している。 ラチェットレンチでも使用でき、この手の製...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルトツイスターセット品
電動ドリル用ユニバーサルソケット
No.S8 トルクスソケット
電動ドリル用ソケットロングタイプ(インパクト対応)
ナットセッター 1/4 メス HEX ドライブ インチ
電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ
メーカーKOKEN 山下工業研究所トップ工業ベッセルトップ工業APEXトップ工業
通常価格5,817-3,219 -8,7952,751 -4,813 -3,050
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
単品・セット区分セット品単品単品単品単品単品
材質1クロムモリブデン鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング