17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 寸法D1(mm)

    ~mm
  • 寸法l(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 適合Oリング

    ~mm
  • 適合ピン

    ~mm
  • 適合リング

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

12角インパクトソケット

通常単価(税別)
6,4796,730特別価格
税込単価
7,1277,403特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製12角インパクトソケットです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

全長(L寸法)

(mm)

寸法D1

(mm)

寸法l

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

適合Oリング

適合ピン

適合リング

RoHS?最小発注数量
36
62
56.5
21
4991644436972
812-1480
712.000
クロムモリブデン鋼(SCM435)
B81
A81
AB81
10
1個
46
70
69
29
4991644437009
812-1483
990.000
クロムモリブデン鋼(SCM435)
B81
A81
AB81
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7305,231
( 5,754 )
1日目
6,479
( 7,127 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製12角インパクトソケットです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12角インパクトソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12角インパクトソケット
12角ソケットセット RS3405A-9
インパクト用ロングソケット(12 角)
インパクトソケット
インパクト用ソケット(12角) 12AD
インパクトソケット3/4"(19mm) 12角ディープソケット
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所TONEKOKEN 山下工業研究所TONEKOKEN 山下工業研究所
通常価格6,479-8,5101,600 -87,790 -13,558 -4,252 -
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目〜5日目5日目1日目〜
用途インパクト用手作業用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状12角12角12角6角12角12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.49.512.738.138.119
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)13/81/21 1/21-1/23/4
単品・セット区分単品 ソケットセット品単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング