ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

薄肉インパクトセミディープソケットセット

通常単価(税別)
9,140
税込単価
10,054
通常出荷日:1日目

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製薄肉インパクトセミディープソケットセットです。

型番:

RS13301X-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS13301X-9の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角
二面幅寸法
8 ~ 22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
250
単品・セット区分
セット品
セット内容(点)
9
JANコード
4991644506101
トラスココード
812-0093
質量(g)
710.000
セット内容
8,10,12,13,14,17,19,21,22

型番リスト

表示件数
型番
RS13301X-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,140
( 10,054 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製薄肉インパクトセミディープソケットセットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄肉インパクトセミディープソケットセットの型番RS13301X-9のページです。 型番RS13301X-9に関する仕様情報を記載しております。
薄肉インパクトセミディープソケットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄肉インパクトセミディープソケットセット
薄肉インパクトソケットセット
12.7sq. インパクトレンチ用ホイールナットソケットセット(ロング薄肉)
(1/2"DR)インパクトソケットセット(10個組/薄肉)EA164DH
1/2"DRインパクトソケットセット(セミディープ薄肉)EA164KE-2A
1/4"DRソケットレンチセットEA618NC-5
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KTC(京都機械工具)エスコエスコエスコ
通常価格9,1406,7616,86610,92034,76913,609
通常出荷日1日目9日目2日目1日目2日目1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用/インパクト用ジョイント類手作業用
ソケット形状6角6角6角6角6角特殊
二面幅寸法10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 8BP49-17:17,BP49-19:19,BP49-21:2110 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 2712 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 3210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.512.7sq12.712.76.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/8-1/21/21/4

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング