ツール用品技術窓口

確定しました

ソケットレンチセット 2250M

通常単価(税別)
21,91520,008
税込単価
24,10722,009
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・8pcソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)・クイックリリースラチェッ...

詳細を確認

型番:

2250M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2250Mの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
[6角/12角] 6角/2重4角
二面幅寸法
5 ~ 12
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
160
単品・セット区分
セット品
寸法H(mm)
100
ハンドル内容
ラチェットハンドル(2753N)、エクステンションバー(2760-50:50mm、2760-150:150mm)、スピンナハンドル(2768N)、ユニバーサルジョイント(2770)、T形スライドハンドル(2785)
セット内容(点)
16
寸法T(mm)
28
JANコード
4991644213139
トラスココード
811-8431
仕様
2400M 6角ソケット(5、6、7、8、9、10、11、12)、2415M 2重4角ソケット(8、10)
質量(g)
700
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
ソケット内容(mm)
6角:5、6、7、8、9、10、11、12 二重4角:8、10
対辺形状
6角・二重4角
アクセサリ内容
2753N、2760-50、2760-150、2768N、2770、2785
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
2250M

二面幅寸法

ハンドル内容

セット内容(点)

JANコード

トラスココード

仕様

材質1

ソケット内容(mm)

対辺形状

RoHS?最小発注数量
5 ~ 12
ラチェットハンドル(2753N)、エクステンションバー(2760-50:50mm、2760-150:150mm)、スピンナハンドル(2768N)、ユニバーサルジョイント(2770)、T形スライドハンドル(2785)
16
4991644213139
811-8431
2400M 6角ソケット(5、6、7、8、9、10、11、12)、2415M 2重4角ソケット(8、10)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
6角:5、6、7、8、9、10、11、12 二重4角:8、10
6角・二重4角
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,91520,008
( 22,009 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・8pcソケット
(8・10・12・13・14・15・17・19mm)
・クイックリリースラチェットハンドル
・ユニバーサルジョイント
・2pcエクステンションバー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット 2250Mの型番2250Mのページです。 型番2250Mに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット 2250Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット 2250M
ソケットセット 2277
ソケットセット 2276
ソケットセット 4223M
インパクトソケットセット 14242M
ソケットレンチセット 260
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所TONE
通常価格21,91518,11711,95714,61517,20022,671
通常出荷日1日目9日目9日目9日目9日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用
ソケット形状6角/2重4角6角特殊12角6角12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.356.3512.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/41/41/21/21/2
全長(L寸法)(mm)160310192415310-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング