17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/4Hヘックスビット

通常単価(税別)
418
税込単価
460
通常出荷日:14日目

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

108H.25-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

108H.25-6の仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
6
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
25
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
単品
JANコード
4991644206049
トラスココード
811-7745
重量(g)
6

絞り込み条件

  • 先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
108H.25-6

先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
6
4991644206049
811-7745
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
418
( 460 )
14日目

詳細情報

基本情報

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4Hヘックスビットの型番108H.25-6のページです。 型番108H.25-6に関する仕様情報を記載しております。
1/4Hヘックスビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4Hヘックスビット
1/4″HEXトリウイングビット
1/4″HEX TORQSETビット
1/4″HEX段付マイナスビット
1/4″HEX六角ビット
1/4″HEXマイナスビット(ショート)
メーカーKOKEN 山下工業研究所PBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格418816 -807 -650 -791 -694 -
通常出荷日14日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
先端形状六角特殊特殊マイナス(-)六角マイナス(-)
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)252525502525
マグネットなしなしなしなしなしなし
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング