17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 用途

    ~mm
  • 二面幅寸法

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 差込角凹(mm)

    ~mm
  • 差込角凸(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 差込角(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

ハンドソケット1/4"(6.35mm) アダブター 2233A

通常単価(税別)
1,7406,119特別価格
税込単価
1,9146,731特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・6.35mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

二面幅寸法

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

差込角凹(mm)

差込角凸(mm)

質量(g)

差込角(mm)

特長

差込角凹

差込角凸

RoHS?最小発注数量
手作業用ジョイント類
-
6.35
1/4
22
4991644020034
777-3676
6.35
9.5
16
6.35
-
1/4
3/8
10
1個
手作業用
9.5
12.7
-
30
4991644060023
330-1621
9.5
12.7
35
9.5
9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
-
-
10
1個
手作業用ジョイント類
25.4
25.4
1
60
4991644195015
777-7230
25.4
19
338.000
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,740
( 1,914 )
1日目
1,959
( 2,155 )
4日目
6,1195,680
( 6,248 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6.35mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソケット1/4"(6.35mm) アダブター 2233Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドソケット1/4"(6.35mm) アダブター 2233A
ハンドソケット1/4"(6.35mm) 12角ソケット
ハンドソケット1/4"(6.35mm) エクステンションバー
ハンドソケット1"(25.4mm) 6角ソケット
インパクトソケット2-1/2"(63.5mm) アダブター 19977A
ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ソケット
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格1,740-650 -3,202 -12,300 -137,5604,343 -
通常出荷日1日目〜1日目〜7日目〜9日目8日目1日目〜
ソケット形状ジョイント類12角ジョイント類6角ジョイント類6角
単品・セット区分単品 アダプター単品 ソケット単品 エクステンションバー単品 ソケット単品 アダプター単品 ソケット
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング