17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドソケット1/4"(6.35mm)6角ディープソケット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンドソケット1/4"(6.35mm)6角ディープソケット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2300A-1-2

2021年07月に販売終了となりました。

【製品仕様】
・ハンドソケット1/4"(6.35mm) 6角ディープソケットです

指定中の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法
1/2
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
50
単品・セット区分
単品 ソケット
寸法H(mm)
39
寸法D1(mm)
18
寸法D2(mm)
16.4
寸法l(mm)
14
JANコード
4991644001637

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト