ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

1/4"(6.35mm) フレックスビットラチェット 2774P-1/4HF

通常単価(税別)
10,4548,159
税込単価
11,4998,975
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製1/4"(6.35mm) フレックスビットラチェット 2774P-...

詳細を確認

型番:

2774P-1-4HF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2774P-1-4HFの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
165
単品・セット区分
単品 ハンドル
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
25
トラスココード
811-8203
質量(g)
133

型番リスト

表示件数
型番
2774P-1-4HF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,4548,159
( 8,975 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製1/4"(6.35mm) フレックスビットラチェット 2774P-1/4HFです。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"(6.35mm) フレックスビットラチェット 2774P-1/4HFの型番2774P-1-4HFのページです。 型番2774P-1-4HFに関する仕様情報を記載しております。
1/4"(6.35mm) フレックスビットラチェット 2774P-1/4HFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"(6.35mm) フレックスビットラチェット 2774P-1/4HF
ハンドソケット1/4"(6.35mm) エクステンションバー
ハンドソケット1/4"(6.35mm) 12角ソケット
インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ソケット
インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ディープソケット
ハンドソケット1"(25.4mm) 6角ソケット
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格10,4543,202 -650 -3,170 -8,060 -12,300 -
通常出荷日9日目7日目〜1日目〜1日目〜1日目9日目
用途手作業用手作業用ジョイント類手作業用インパクト用インパクト用手作業用
ソケット形状6角ジョイント類12角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.356.3525.425.425.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/41/4111
全長(L寸法)(mm)165-22-108-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング