17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両口シノ付ラチェット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

両口シノ付ラチェット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

171-14X17

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製両口シノ付ラチェットです。

指定中の仕様・寸法情報

種類
片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
380
二面幅寸法(mm)
14×17
単品・セット区分
単品
寸法D1(D)(mm)
44.6
寸法T(mm)
50
トラスココード
811-7519
質量(g)
630

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト