ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハンドソケット3/8″(9.5mm) スピンタイプハンドル 3769N-160・-230

通常単価(税別)
2,380
税込単価
2,618
通常出荷日:1日目

【仕様】・グリップタイプ:ゴム・軸タイプ:丸・マグネットなし

型番:

3769N-230
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3769N-230の仕様・寸法情報

全長(L寸法)(mm)
230
単品・セット区分
単品 ソケット
トラスココード
811-9030
質量(g)
126
先端規格
その他
先端サイズ・プラス(+)
その他
グリップタイプ
ゴム
軸タイプ
マグネット
なし
軸貫通
なし
ボルスター
なし
軸長L(mm)
120
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3769N-230
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,380
( 2,618 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・グリップタイプ:ゴム
・軸タイプ:丸
・マグネットなし

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソケット3/8″(9.5mm) スピンタイプハンドル 3769N-160・-230の型番3769N-230のページです。 型番3769N-230に関する仕様情報を記載しております。
ハンドソケット3/8″(9.5mm) スピンタイプハンドル 3769N-160・-230のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ボルトの締め付け
5
満足度:5.0
ラチェットだと早回しできなないので、それほど力がいらないところでは、このドライバータイプの方がやりやすいです。
0人が参考にしています。
機械の整備に
5
満足度:5.0
コウケンが好きで使ってます。手頃なドライバータイプハンドルです。ラチェットハンドルがあれば通常は必要ないと思うのですが、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドソケット3/8″(9.5mm) スピンタイプハンドル 3769N-160・-230
ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 2749N-3/8
ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット
ハンドソケット3/8"(9.5mm)オフセットエクステンションバー
ソケットレンチセット 160M
ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 3753P-250
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所TONEKOKEN 山下工業研究所
通常価格2,3806,1808701,85726,6318,470
通常出荷日1日目1日目2日目1日目在庫品1日目1日目
全長(L寸法)(mm)230125-50-250
単品・セット区分単品 ソケット単品 ハンドル単品 ソケット単品 エクステンションバーセット品単品 ハンドル
トラスココード811-9030811-8602-777-5334-811-9132
質量(g)126104-42-335.000
先端規格その他-----

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング