ツール用品技術窓口

確定しました

  • 二面幅寸法

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • 寸法D1(mm)

    ~mm
  • 寸法D2(mm)

    ~mm
  • 寸法l(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

12角ディープソケット

通常単価(税別)
1,184
税込単価
1,302
通常出荷日:14日目

型番:

2305M-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2305M-8の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
[12角] 12角
二面幅寸法
8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
50
単品・セット区分
単品 ソケット
寸法H(mm)
40
寸法D1(mm)
11.7
寸法D2(mm)
11.2
寸法l(mm)
9
JANコード
4991644001903
トラスココード
811-8483
質量(g)
29.000

型番リスト

表示件数
型番
2305M-8

二面幅寸法

寸法H

(mm)

寸法D1

(mm)

寸法D2

(mm)

寸法l

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
8
40
11.7
11.2
9
4991644001903
811-8483
29.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,184
( 1,302 )
14日目

詳細情報

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12角ディープソケットの型番2305M-8のページです。 型番2305M-8に関する仕様情報を記載しております。
12角ディープソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12角ディープソケット
ディープソケット(6角)
ディープソケット(12角) 6D
ディープソケット(12角) 4D
インパクトソケット3/4"(19mm) 12角ディープソケット
ディープソケット(12角) 4DB-L
メーカーKOKEN 山下工業研究所TONETONETONEKOKEN 山下工業研究所TONE
通常価格1,1841,420 -3,610 -1,770 -4,252 -1,890 -
通常出荷日14日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用
ソケット形状12角6角12角12角12角12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.351912.71912.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/43/41/23/41/2
全長(L寸法)(mm)50511008310083

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング