17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アタックドライバーセット AN112C

通常単価(税別)
10,0187,353
税込単価
11,0208,088
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】セット品、刃先マグネットなし。・先端サイズ・プラス:No.1/No.2/No.3・先端サイズ・...

詳細を確認
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.1 / No.2 / No.3
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    7、9、12
  • グリップ柄材質
    金属
  • トラスココード
    811-7741
  • セット内容
    100P.80プラスビット、100S.80マイナスビット
  • 重量 (g)
    1350(8ヶ組)
  • 先端規格
    組合せ
  • 単品・セット区分
    セット品
  • マグネット
    なし
  • 軸貫通
    なし
  • ボルスター
    なし
  • 本体型番
    4112N
  • 特長
    アクセサリ:4138
  • ケースサイズ (mm)
    215×80×47

型番:

AN112C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AN112Cの仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
7、9、12
グリップ柄材質
金属
トラスココード
811-7741
セット内容
100P.80プラスビット、100S.80マイナスビット
重量(g)
1350(8ヶ組)
先端規格
組合せ
単品・セット区分
セット品
マグネット
なし
軸貫通
なし
ボルスター
なし
本体型番
4112N
特長
アクセサリ:4138
ケースサイズ(mm)
215×80×47
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AN112C
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,0187,353
( 8,088 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
セット品、刃先マグネットなし。
・先端サイズ・プラス:No.1/No.2/No.3
・先端サイズ・マイナス:7,9,12mm
・グリップ柄材質:金属
・軸貫通:なし
・ボルスター:なし
・ケースサイズ:215×80×47mm
・アクセサリ:4112N,4138

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アタックドライバーセット AN112Cの型番AN112Cのページです。 型番AN112Cに関する仕様情報を記載しております。
アタックドライバーセット AN112Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アタックドライバーセット AN112C
インパクトドライバー TID-5S
1/2"DRインパクトドライバーセット(5/16"Hexビット用)EA683SM
合体工具 基本セット DXZ-03
合体工具 7点セット DXZ-06
合体工具 9点セット DXZ-08
メーカーKOKEN 山下工業研究所トラスコ中山エスコエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格10,0184,9046,0707,3689,53912,249
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.2 / No.3 / No.4No.2 / No.3No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)7、9、1210 / 810 / 8---
グリップ柄材質金属金属-ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
トラスココード811-7741-----
セット内容100P.80プラスビット、100S.80マイナスビット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング