17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アタックドライバーセット AG112H

通常単価(税別)
19,10016,647
税込単価
21,01018,312
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】セット品、刃先マグネットなし、グリップ柄材質がソフト樹脂・ゴム。

  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.2 / No.3 / No.4
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    8、9、10、12、14
  • グリップ柄材質
    ソフト樹脂・ゴム
  • トラスココード
    811-7739
  • セット内容
    100P.32プラスビット、100S.32マイナスビット、100H.32ヘックスビット、100T.32トルクスビット
  • 重量 (g)
    1480(18ヶ組)
  • 先端規格
    組合せ
  • 単品・セット区分
    セット品
  • マグネット
    なし
  • 軸貫通
    なし
  • ボルスター
    なし
  • 本体型番
    4112G
  • 特長
    アクセサリ:4138
  • ケースサイズ (mm)
    220×82×60

型番:

AG112H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AG112Hの仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.2 / No.3 / No.4
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
8、9、10、12、14
グリップ柄材質
ソフト樹脂・ゴム
トラスココード
811-7739
セット内容
100P.32プラスビット、100S.32マイナスビット、100H.32ヘックスビット、100T.32トルクスビット
重量(g)
1480(18ヶ組)
先端規格
組合せ
単品・セット区分
セット品
マグネット
なし
軸貫通
なし
ボルスター
なし
本体型番
4112G
特長
アクセサリ:4138
ケースサイズ(mm)
220×82×60
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AG112H
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,10016,647
( 18,312 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
セット品、刃先マグネットなし、グリップ柄材質がソフト樹脂・ゴム。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アタックドライバーセット AG112Hの型番AG112Hのページです。 型番AG112Hに関する仕様情報を記載しております。
アタックドライバーセット AG112Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アタックドライバーセット AG112H
アタックドライバーセット AN112C
インパクトドライバー TID-5S
1/2"DRインパクトドライバーセット(5/16"Hexビット用)EA683SM
合体工具 基本セット DXZ-03
合体工具 7点セット DXZ-06
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所トラスコ中山エスコエンジニアエンジニア
通常価格19,10011,0006,1306,0707,3689,539
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
先端サイズ・プラス(+)No.2 / No.3 / No.4No.1 / No.2 / No.3No.2 / No.3 / No.4No.2 / No.3No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)8、9、10、12、147、9、1210 / 810 / 8--
グリップ柄材質ソフト樹脂・ゴム金属金属-ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
トラスココード811-7739811-7741----
セット内容100P.32プラスビット、100S.32マイナスビット、100H.32ヘックスビット、100T.32トルクスビット100P.80プラスビット、100S.80マイナスビット----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング