17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アタックドライバーセット AG112/318A

通常単価(税別)
10,50010,800特別価格
税込単価
11,55011,880特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】セット品、刃先マグネットなし、グリップ柄材質がソフト樹脂・ゴム。

  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.2 / No.3
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    9、11
  • グリップ柄材質
    ソフト樹脂・ゴム
  • セット内容
    100P.32プラスビット、100S.32マイナスビット
  • 重量 (g)
    1150(6ヶ組)
  • 先端規格
    組合せ
  • 単品・セット区分
    セット品
  • マグネット
    なし
  • 軸貫通
    なし
  • ボルスター
    なし
  • ケースサイズ (mm)
    220×82×60
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

本体型番

特長

RoHS?最小発注数量
811-7738
4112G
アクセサリ:4138
10
1個
811-7740
3112G
アクセサリ:3138
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,8009,843
( 10,827 )
4日目
10,5009,566
( 10,523 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
セット品、刃先マグネットなし、グリップ柄材質がソフト樹脂・ゴム。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アタックドライバーセット AG112/318Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アタックドライバーセット AG112/318A
アタックドライバーセット AN112C
インパクトドライバー TID-5S
1/2"DRインパクトドライバーセット(5/16"Hexビット用)EA683SM
合体工具 基本セット DXZ-03
合体工具 7点セット DXZ-06
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所トラスコ中山エスコエンジニアエンジニア
通常価格10,500-11,0006,1306,0707,3689,539
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目4日目4日目
先端サイズ・プラス(+)No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2 / No.3 / No.4No.2 / No.3No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)9、117、9、1210 / 810 / 8--
グリップ柄材質ソフト樹脂・ゴム金属金属-ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
セット内容100P.32プラスビット、100S.32マイナスビット100P.80プラスビット、100S.80マイナスビット----
重量(g)1150(6ヶ組)1350(8ヶ組)----
よく一緒に購入される商品

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング