ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

トルクスソケットセット RS4425-7

通常単価(税別)
9,4207,323
税込単価
10,3628,055
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製トルクスソケットセットです。

型番:

RS4425-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS4425-7の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
[特殊] トルクス
二面幅寸法
9.3 ~ 22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
250
単品・セット区分
セット品
JANコード
4991644216574
トラスココード
811-8368
仕様
E10、E12、E14、E16、E18、E20、E24
質量(g)
428
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RS4425-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,4207,323
( 8,055 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製トルクスソケットセットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクスソケットセット RS4425-7の型番RS4425-7のページです。 型番RS4425-7に関する仕様情報を記載しております。
トルクスソケットセット RS4425-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクスソケットセット RS4425-7
トルクスソケットセット RS3425-9
1/4"DRソケットレンチセットEA618H-8
1/2"DRソケットレンチセット(19個組)EA618R-7
3/8"DR/8~17mm[5個組]セミディープソケットセット(12角)EA618PP-1
1/2"DRインパクト用ハブナットソケットセットEA164KH-2
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所エスコエスコエスコエスコ
通常価格9,42010,60022,12636,4977,4008,040
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用インパクト用
ソケット形状トルクストルクス6角/ジョイント類12角12角12角
二面幅寸法11 / 22 / 12.8 / 9.3 / 14.6 / 16.5 / 18.311 / 12.8 / 7.4 / 9.3 / 3.7 / 4.6 / 5.6 / 6.1 / 14.610 / 11 / 12 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 26 / 27 / 30 / 3210 / 12 / 14 / 17 / 830 / 32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.56.3512.79.5312.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/41/23/81/2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング