17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

防振インパクトエクステンションバー

通常単価(税別)
4,4956,395特別価格
税込単価
4,9457,035特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~7日目

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製防振インパクトエクステンションバーです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
75
4991644340521
812-0030
93
1個
125
4991644340545
812-0028
147
1個
250
4991644345069
812-0029
253.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4953,774
( 4,151 )
1日目
5,9874,512
( 4,963 )
7日目
6,3954,820
( 5,302 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製防振インパクトエクステンションバーです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振インパクトエクステンションバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振インパクトエクステンションバー
防振インパクトソケット
ラチェットハンドル首振リ式
首振エクステンションバー EX21
首振エクステンションバー EX41
首振エクステンションバー EX31
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所TONETONETONE
通常価格4,495-8,116 -6,2201,195 -1,955 -1,470 -
通常出荷日1日目〜9日目9日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途インパクト用ジョイント類インパクト用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状ジョイント類6角4角ジョイント類ジョイント類ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.76.356.3512.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/21/41/41/23/8
単品・セット区分単品 エクステンションバー単品 ソケット単品 ハンドル単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング