17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 寸法D1(mm)

    ~mm
  • 寸法l(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

防振インパクトソケット

通常単価(税別)
10,40010,800特別価格
税込単価
11,44011,880特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製防振インパクトソケットです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

全長(L寸法)

(mm)

寸法D1

(mm)

寸法l

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
14
150
21
14
4991644361083
812-0035
225.000
1個
17
150
25
15
4991644361113
812-0038
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,4008,116
( 8,928 )
9日目
10,8008,428
( 9,271 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製防振インパクトソケットです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振インパクトソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振インパクトソケット
防振インパクトエクステンションバー
インパクトソケット
インパクトソケットセット 14242M
12角インパクトソケット
ラチェットハンドル首振リ式
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格10,400-5,780 -87,790 -17,2006,479 -6,220
通常出荷日9日目1日目〜5日目9日目1日目9日目
用途インパクト用インパクト用ジョイント類インパクト用インパクト用インパクト用手作業用
ソケット形状6角ジョイント類6角6角12角4角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.538.112.725.46.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81 1/21/211/4
単品・セット区分単品 ソケット単品 エクステンションバー単品 ソケットセット品単品 ソケット単品 ハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング