17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソケットセット 4223M 4223M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ソケットセット 4223M

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4223M

2026年04月に販売終了となりました。

現在中東情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に欠品となる場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ソケットセットです。・様々な作業に対応可能です。

指定中の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
[12角] 12角
二面幅寸法
10 ~ 22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
415
単品・セット区分
セット品
寸法H(mm)
120
寸法T(mm)
50
JANコード
4991644239443
トラスココード
811-9347
仕様
4405M 12角ソケット:10、11、12、13、14、15、16、17,18、19、21、22、アクセサリ:4753N、4760-125、4770

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト