17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

グリップテープ T-110□

通常単価(税別)
439614
税込単価
483675
通常出荷日:1日目

【特長】・工具・ラケット・自転車のハンドルなど握るところへ広く使用可能。・厚さ(薄手タイプ0.5mm衝...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 薄手タイプ

規格表

グリップテープ T-110□ 規格表

外形図

グリップテープ T-110□ 外形図

型番リスト

表示件数

トラスココード

色詳細

最小発注数量
ブラック
817-4960
-
4個
グリーン
817-5122
-
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614
( 675 )
1日目
439
( 483 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具・ラケット・自転車のハンドルなど握るところへ広く使用可能。
・厚さ(薄手タイプ0.5mm衝撃吸収タイプ2.5mm)。
・優れた吸汗性で滑りを防止。
・特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性抜群。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップテープ T-110□のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
持ち手部分の保護
2
満足度:2.0
長さが足らず、使用できませんでした。 肉厚も薄めです。 短尺・カット品の割には高く、巻物で販売していればよいノニとは思い...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。 メーカーに情報共有させていただき、今後の商品品質改善に努めさせていただきます。 また価格設定につきましても今後の参考にさせていただきます。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップテープ T-110□
グリップテープ アニマルタイプ
グリップテープ 迷彩タイプ
ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm
ソフトすべり止めテープ
グリッピングマテリアル
メーカーミトロイオーエッチ工業オーエッチ工業トラスコ中山カーボーイスリーエムジャパン
通常価格439-4954951,012 -1,5004,885
通常出荷日1日目6日目5日目1日目〜1日目1日目
テープ幅(mm)272626255025
テープ長さ(m)1.021.051.05-64.57
テープ厚(mm)0.50.50.50.810.8
質量(g)7-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング