ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ヘックスソケット (スタンダードタイプ) mm 9コマ 13点セット

通常単価(税別)
11,569
税込単価
12,726
通常出荷日:7日目

手作業用のヘックスソケット(スタンダードタイプ)です。豊富な13点セットになっています。

型番:

PH213M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH213Mの仕様・寸法情報

二面幅寸法(S寸法)
3/4/8/5/6/2.5/2
トラスココード
817-5424
仕様
メタルケース付
セット明細
ヘックスソケット(スタンダードタイプ):2/2.5/3/4/5/6/8mm、ドライバービットソケット:21BHT/22BHT、スピンナーハンドル:2SH125、エクステンションバー:2EX50、ラチェットハンドル:2RH125
質量(g)
925
差込角(mm)
6.35

型番リスト

表示件数
型番
PH213M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,569
( 12,726 )
7日目

詳細情報

基本情報

手作業用のヘックスソケット(スタンダードタイプ)です。
豊富な13点セットになっています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘックスソケット (スタンダードタイプ) mm 9コマ 13点セットの型番PH213Mのページです。 型番PH213Mに関する仕様情報を記載しております。
ヘックスソケット (スタンダードタイプ) mm 9コマ 13点セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘックスソケット (スタンダードタイプ) mm 9コマ 13点セット
ソケットレンチセット(スタンダードタイプ)mm 11コマ 16点セット
ヘックスソケット セット HH206M
ミトロイ 1/2 ユニバーサルジョイント
6.35mm差込 ナットグリップソケット 13mm
ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角9.5mm)
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイKOKEN 山下工業研究所トラスコ中山
通常価格11,56945,5914,8234,7871,2798,430 -
通常出荷日7日目7日目1日目7日目9日目2日目〜
二面幅寸法(S寸法)3/4/8/5/6/2.5/229 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50--1310 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8
トラスココード817-5424817-4432207-8403817-4131--
仕様メタルケース付-----
セット明細ヘックスソケット(スタンダードタイプ):2/2.5/3/4/5/6/8mm、ドライバービットソケット:21BHT/22BHT、スピンナーハンドル:2SH125、エクステンションバー:2EX50、ラチェットハンドル:2RH12512角:26/27/29/30/32/35/36/38/41/46/50mm----
質量(g)9251340156.000300.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング