ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 寸法D1(mm)

    ~mm
  • 寸法D2(mm)

    ~mm
  • 寸法ℓ(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヘックスソケット (パワータイプ) mm スペア P4□HT

通常単価(税別)
1,850
税込単価
2,035
通常出荷日:1日目

インパクトレンチ用のヘックスソケット(パワータイプ)で、強度があります。差込角12.7mmです。

詳細を確認

型番:

P408HT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P408HTの仕様・寸法情報

二面幅寸法(S寸法)
8
全長(L寸法)(mm)
56
トラスココード
817-4135
寸法D1(mm)
15
寸法D2(mm)
25
寸法ℓ(mm)
24
質量(g)
73
差込角(mm)
12.7

型番リスト

表示件数
型番
P408HT

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

トラスココード

寸法D1

(mm)

寸法D2

(mm)

寸法ℓ

(mm)

質量(g)

最小発注数量
8
56
817-4135
15
25
24
73
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,850
( 2,035 )
1日目

詳細情報

基本情報

インパクトレンチ用のヘックスソケット(パワータイプ)で、強度があります。
差込角12.7mmです。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘックスソケット (パワータイプ) mm スペア P4□HTの型番P408HTのページです。 型番P408HTに関する仕様情報を記載しております。
ヘックスソケット (パワータイプ) mm スペア P4□HTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘックスソケット (パワータイプ) mm スペア P4□HT
ヘックスソケット (パワータイプ) mm スペア P3□HT
ヘックスソケット ロング (パワータイプ) mm スペア P4HT□
ヘックスソケット ロング (パワータイプ) mm スペア P3HT□
スペアソケット(スタンダードタイプ)
ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプ(差込角12.7mm)
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格1,8501,644 -3,4702,090 -638 -4,742
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目在庫品1日目
差込角(mm)12.79.512.79.5--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング