17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 寸法D1(mm)

    ~mm
  • 寸法D2(mm)

    ~mm
  • 寸法ℓ(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

ヘックスソケット ロング (パワータイプ) mm スペア P3HT□

通常単価(税別)
2,0902,308
税込単価
2,2992,539
通常出荷日:1日目~7日目

インパクトレンチ用のヘックスソケット(パワータイプ)です。全長150mmのロングタイプです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

トラスココード

寸法D1

(mm)

寸法D2

(mm)

寸法ℓ

(mm)

質量(g)

最小発注数量
5
100
817-5397
9
19
15
65
3個
5
150
817-5398
9
19
15
90
1個
6
150
817-5400
10
19
18
107
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,090
( 2,299 )
7日目
2,308
( 2,539 )
1日目
2,308
( 2,539 )
1日目

詳細情報

基本情報

インパクトレンチ用のヘックスソケット(パワータイプ)です。
全長150mmのロングタイプです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘックスソケット ロング (パワータイプ) mm スペア P3HT□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘックスソケット ロング (パワータイプ) mm スペア P3HT□
ヘックスソケット ロング (パワータイプ) mm スペア P4HT□
ヘックスソケット (パワータイプ) mm スペア P3□HT
ヘックスソケット (パワータイプ) mm スペア P4□HT
ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプ(差込角12.7mm)
スペアソケット(スタンダードタイプ)
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格2,090-3,4701,644 -1,8504,742638 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜5日目在庫品1日目1日目〜
差込角(mm)9.512.79.512.7--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング