17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 寸法D1(mm)

    ~mm
  • 寸法D2(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

ヘックスソケット (パワータイプ) mm スペア P3□HT

通常単価(税別)
1,6441,696
税込単価
1,8081,866
通常出荷日:1日目~7日目

インパクトレンチ用のヘックスソケットです。パワータイプのため強度も高いです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

トラスココード

寸法D1

(mm)

寸法D2

(mm)

質量(g)

最小発注数量
8
54
817-4034
15
19
49
2個
10
58
817-4037
17
19
61
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,644
( 1,808 )
1日目
1,696
( 1,866 )
7日目

詳細情報

基本情報

インパクトレンチ用のヘックスソケットです。
パワータイプのため強度も高いです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘックスソケット (パワータイプ) mm スペア P3□HTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘックスソケット (パワータイプ) mm スペア P3□HT
ヘックスソケット (パワータイプ) mm スペア P4□HT
ヘックスソケット ロング (パワータイプ) mm スペア P3HT□
ヘックスソケット ロング (パワータイプ) mm スペア P4HT□
スペアソケット(スタンダードタイプ)
ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプ(差込角12.7mm)
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格1,644-1,8502,090 -3,470638 -4,742
通常出荷日1日目〜5日目1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目
差込角(mm)9.512.79.512.7--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング