17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニバーサルジョイント EUJ-□B

通常単価(税別)
4,9713,409
税込単価
5,4683,750
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・先端に各種ビットの取付け可能。・カラー(からまわり指あて)付。・首振り角度30度。

詳細を確認
  • 商品種類
    アダプター
  • 全長 (mm)
    94
  • トラスココード
    817-4814
  • ビットホルダー差込角 (mm)
    6.35
  • 外径 (mm)
    17.3
  • 軸径 (mm)
    6.35
  • 重量 (g)
    90

型番:

EUJ-2B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EUJ-2Bの仕様・寸法情報

商品種類
アダプター
全長(mm)
94
トラスココード
817-4814
ビットホルダー差込角(mm)
6.35
外径(mm)
17.3
軸径(mm)
6.35
重量(g)
90
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EUJ-2B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9713,409
( 3,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端に各種ビットの取付け可能。
・カラー(からまわり指あて)付。
・首振り角度30度。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルジョイント EUJ-□Bの型番EUJ-2Bのページです。 型番EUJ-2Bに関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサルジョイント EUJ-□Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルジョイント EUJ-□B
電動ドリル用ユニバーサルジョイント
ネジマグキャッチャー NMC
電動ドリル用ワンタッチビットジョイント
1/4"HEXビットホルダー リング式
首振りビットホルダー
メーカーミトロイトップ工業ベッセルトップ工業PBスイスツールズベッセル
通常価格4,9715,099496 -2,2502,5913,354
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目
商品種類アダプターアダプターネジマグキャッチャーアダプターアダプターアダプター
全長(mm)94100275457100
トラスココード817-4814-----
ビットホルダー差込角(mm)6.35-----
外径(mm)17.3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング