17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ビットソケット ショートスタビー EF-□ST

通常単価(税別)
770
税込単価
847
通常出荷日:1日目

【特長】・ビットソケットショート(EF-S)に比べ更に短く軽いスムーズな作業が可能。・シャンクダブル溝...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 全長 (mm)
    55
  • 軸寸法 (mm)
    6.35
  • 寸法ℓ2 (mm)
    20
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼

型番:

EF-10ST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EF-10STの仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
二面幅寸法(mm)
10
全長(mm)
55
外径(mm)
14.5
JANコード
4564100017604
トラスココード
817-5203
質量(g)
27.000
軸寸法(mm)
6.35
重量(g)
27
寸法ℓ1(mm)
7
寸法ℓ2(mm)
20
材質1
ソケット部:クロムバナジウム鋼
材質2
シャンク部:オリジナル特殊鋼
-
-

絞り込み条件

  • 二面幅寸法(mm)

  • 外径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EF-10ST

二面幅寸法(mm)

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

重量

(g)

寸法ℓ1

(mm)

最小発注数量
10
14.5
4564100017604
817-5203
27.000
27
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
770
( 847 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットソケットショート(EF-S)に比べ更に短く軽いスムーズな作業が可能。
・シャンクダブル溝タイプ。
・花形口径です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビットソケット ショートスタビー EF-□STの型番EF-10STのページです。 型番EF-10STに関する仕様情報を記載しております。
ビットソケット ショートスタビー EF-□STのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットソケット ショートスタビー EF-□ST
ユニバーサル ビットソケット EUF-□
ビットソケット ショート EF-□S
ユニバーサル ビットソケット
インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落
A20 対辺12X100 ソケットビット
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイKTC(京都機械工具)ベッセル
通常価格7703,663 -790 -3,991 -1,5021,052
通常出荷日1日目7日目1日目〜7日目1日目4日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー-電動インパクトドライバー電動ドライバー
全長(mm)55100-100101100
軸寸法(mm)6.356.356.35---
寸法ℓ2(mm)20-----
材質1ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング