17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペンチ/ラジオペンチ

通常単価(税別)
3,426
税込単価
3,769
通常出荷日:2日目

ビニールグリップ付きのペンチ。【特長】・ハンドツール。・刃部は高周波焼入で優れた切れ味。【用途】・線材...

詳細を確認

型番:

N-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

N-175の外観

N-175の外観

ペンチの寸法図

ペンチの寸法図

品番呼び寸法切断能力φ(mm)a
(mm)
E
(mm)
l
(mm)
T
(mm)
L
(mm)
g
軟線硬線
N-1501502.31.823472712.5163205
N-1751752.6224493113.5188260
N-2002003.22.327513414.5213360

N-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
ばね
なし
JANコード
4564100013965
トラスココード
817-3929
質量(g)
-
材質1
-
切断能力(mm)硬線
1.6
全長(mm)
163
重量(g)
205
本体材質
特殊用途鋼(SKMF2)
軟線切断能力(mm)
2.3
硬線切断能力(mm)
1.8
寸法a(mm)
23
寸法E(mm)
47
寸法ℓ(mm)
27
寸法T(mm)
12.5
銅線切断能力(mm)
-
-
-

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 切断能力(mm)硬線

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-150

呼び寸法

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

切断能力(mm)硬線

全長

(mm)

重量

(g)

本体材質

軟線切断能力

(mm)

硬線切断能力

(mm)

寸法a

(mm)

寸法E

(mm)

寸法ℓ

(mm)

寸法T

(mm)

銅線切断能力

(mm)

最小発注数量
150
4564100013965
817-3929
-
-
1.6
163
205
特殊用途鋼(SKMF2)
2.3
1.8
23
47
27
12.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,426
( 3,769 )
2日目

詳細情報

基本情報

ビニールグリップ付きのペンチ。
【特長】
・ハンドツール。
・刃部は高周波焼入で優れた切れ味。
【用途】
・線材等つかむ、曲げる、切る作業用。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンチ/ラジオペンチの型番N-150のページです。 型番N-150に関する仕様情報を記載しております。
ペンチ/ラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチ/ラジオペンチ
ペンチ(グリップ無し)F1050Hシリーズ
JISペンチ
ステンレス ペンチ
ペンチ 0301
ペンチ(コーティンググリップ)
メーカーミトロイフジ矢トラスコ中山ツノダクニペックスKTC(京都機械工具)
通常価格3,4263,2352,496 -4,5236,4824,116 -
通常出荷日2日目4日目1日目1日目4日目1日目
ばねなしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング