17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • トラスココード

  • 寸法D1(mm)

    ~mm
  • 寸法ℓ1(mm)

    ~mm
  • 寸法ℓ2(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角25.4mm

通常単価(税別)
6,75313,300特別価格
税込単価
7,42814,630特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

差込角25.4mmインパクトレンチ用ソケット。【特長】・6角。・mm仕様。・標準型のインパクトレンチ用...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

トラスココード

寸法D1

(mm)

寸法ℓ1

(mm)

寸法ℓ2

(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
30
817-4288
49.5
25
80
4582103937507
1230.0
1個
36
817-4293
57
29
80
4582103937552
1400
1個
46
817-4296
69.5
33
79
4582103937583
1650
1個
55
817-4299
80.5
38
76
4582103937613
2050
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2905,650
( 6,215 )
7日目
6,7536,402
( 7,042 )
7日目
13,3008,655
( 9,521 )
7日目
12,111
( 13,322 )
7日目

詳細情報

基本情報

差込角25.4mmインパクトレンチ用ソケット。
【特長】
・6角。
・mm仕様。
・標準型のインパクトレンチ用ソケット。
・ロングタイプ。
・右回し仕様。
【用途】
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用。

商品情報

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)差込角25.4mmの仕様

P8L-32の外観

P8L-32の外観

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)差込角25.4mmの寸法図

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)差込角25.4mmの寸法図

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
L
(mm)
kg適用
ピンリング
P8L-1717335415801100.88PP8-2PR8-1
P8L-181834.55416801100.9PP8-2PR8-1
P8L-191935.55417801100.92PP8-2PR8-1
P8L-2121385418801100.97PP8-2PR8-1
P8L-222239.55419801100.99PP8-2PR8-1
P8L-232340.55420801101.02PP8-2PR8-1
P8L-2424425421801101.04PP8-2PR8-1
P8L-262644.55422801101.1PP8-2PR8-1
P8L-272745.55423801101.13PP8-2PR8-1
P8L-2929485424801101.18PP8-2PR8-1
P8L-303049.55425801101.21PP8-2PR8-1
P8L-3232525426801101.27PP8-2PR8-1
P8L-3333535426801101.3PP8-2PR8-1
P8L-343454.55427801101.33PP8-2PR8-1
P8L-353555.55428801101.36PP8-2PR8-1
P8L-3636575429801101.4PP8-2PR8-1
P8L-383859.55430801101.47PP8-2PR8-1
P8L-4141635431801101.61PP8-2PR8-1
P8L-464669.55433791101.86PP8-2PR8-1
P8L-505074.55436781102.06PP8-2PR8-1
P8L-545479.55438771102.25PP8-2PR8-1
P8L-555580.55438761102.3PP8-2PR8-1
P8L-585884.55440761102.45PP8-2PR8-1
P8L-6060875441751102.55PP8-2PR8-1
P8L-6565935444741102.81PP8-2PR8-1
P8L-707099.55446731103.08PP8-2PR8-1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角25.4mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角25.4mm
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm
インパクト用ディープソケット (差込角25.4mm)
インパクトレンチ用ロングソケット(差込角12.7mm・薄肉タイプ)
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角19.0mm
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角25.4mm)
メーカーミトロイミトロイトップ工業KTC(京都機械工具)ミトロイトップ工業
通常価格6,753-2,540 -9,282 -3,883 -3,236 -13,571
通常出荷日7日目7日目5日目〜1日目〜7日目5日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用ジョイント類
ソケット形状6角6角6角6角6角4角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.412.725.412.7sq1925.4
全長(L寸法)(mm)11085108150100126
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ユニバーサルジョイント

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング