ツール用品技術窓口

確定しました

  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 寸法D1(mm)

    ~mm
  • 寸法D2(mm)

    ~mm
  • 寸法D3(mm)

    ~mm
  • 寸法D4(mm)

    ~mm
  • 寸法ℓ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット 差込角12.7mm

通常単価(税別)
10,4307,110
税込単価
11,4737,821
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

差込角12.7mmのインパクトレンチ用ソケット。【特長】・6角。・首振り角度30°。・コイルバネ内蔵で...

詳細を確認

型番:

P4US24-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P4US24-150の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
24
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
全長(L寸法)(mm)
150
単品・セット区分
単品 ソケット
トラスココード
817-5201
寸法D1(mm)
34
寸法D2(mm)
30
寸法D3(mm)
30
寸法D4(mm)
15
寸法ℓ(mm)
16
JANコード
4564100017345
質量(g)
401.000
材質1
クロムバナジウム鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P4US24-150

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

トラスココード

寸法D1

(mm)

寸法D2

(mm)

寸法D3

(mm)

寸法D4

(mm)

寸法ℓ

(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
24
150
817-5201
34
30
30
15
16
4564100017345
401.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,4307,110
( 7,821 )
7日目

詳細情報

基本情報

差込角12.7mmのインパクトレンチ用ソケット。
【特長】
・6角。
・首振り角度30°。
・コイルバネ内蔵でソケットの角度決めが容易。
・右回し仕様。
・mm仕様。
・ユニバーサルタイプ。
【用途】
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のインパクトレンチ用パーツ。

商品情報

インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット 差込角12.7mmの仕様

P4US14-150の外観

P4US14-150の外観

インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット 差込角12.7mmの寸法図

インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット 差込角12.7mmの寸法図

全長 100mmタイプ

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
D3
φ(mm)
D4
φ(mm)
l
(mm)
L
(mm)
g適用
ピンリング
P4US10-1001016.52525137100188PP4-1PR4-1
P4US12-10012192525138100188PP4-1PR4-1
P4US13-10013202525138100188PP4-1PR4-1
P4US14-1001421.53030159100294PP4-2PR4-3
P4US17-100172530301510100298PP4-2PR4-3
P4US19-1001927.530301512100298PP4-2PR4-3
P4US21-100213030301513100301PP4-2PR4-3
P4US24-100243430301516100334PP4-2PR4-3

全長 125mmタイプ

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
D3
φ(mm)
D4
φ(mm)
l
(mm)
L
(mm)
g適用
ピンリング
P4US14-1251421.53030159125331PP4-2PR4-3

全長 150mmタイプ

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
D3
φ(mm)
D4
φ(mm)
l
(mm)
L
(mm)
g適用
ピンリング
P4US10-1501016.52525137150239PP4-1PR4-1
P4US12-15012192525138150239PP4-1PR4-1
P4US13-15013202525138150239PP4-1PR4-1
P4US14-1501421.53030159150360PP4-2PR4-3
P4US16-150162430301510150365PP4-2PR4-3
P4US17-150172530301510150369PP4-2PR4-3
P4US18-1501826.530301511150368PP4-2PR4-3
P4US19-1501927.530301512150368PP4-2PR4-3
P4US21-150213030301513150366PP4-2PR4-3
P4US22-1502231.530301514150382PP4-2PR4-3
P4US24-150243430301516150398PP4-2PR4-3

※一部の製品情報のみ掲載しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット 差込角12.7mmの型番P4US24-150のページです。 型番P4US24-150に関する仕様情報を記載しております。
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット 差込角12.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット 差込角12.7mm
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット 差込角9.5mm
インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット 差込角12.7mm
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm
インパクトレンチ用 エクステンションソケット 差込角9.5mm
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角25.4mm
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格10,4307,1604,916 -2,540 -3,4906,753 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.512.712.79.525.4
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング