17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 寸法D1(mm)

    ~mm
  • 寸法D2(mm)

    ~mm
  • 寸法ℓ1(mm)

    ~mm
  • 寸法ℓ2(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) 差込角12.7mm

通常単価(税別)
2,219
税込単価
2,441
通常出荷日:7日目

差込角12.7mmのインパクトレンチ用ソケット。【特長】・6角。・mm仕様。・右回し仕様。・セミロング...

詳細を確認

型番:

P4SL-24
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P4SL-24の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
24
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
全長(L寸法)(mm)
52
単品・セット区分
単品 ソケット
トラスココード
817-4125
寸法D1(mm)
35
寸法D2(mm)
30
寸法ℓ1(mm)
25
寸法ℓ2(mm)
34
JANコード
4582103936197
質量(g)
190.000
材質1
クロムバナジウム鋼

型番リスト

表示件数
型番
P4SL-24

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

トラスココード

寸法D1

(mm)

寸法D2

(mm)

寸法ℓ1

(mm)

寸法ℓ2

(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
24
52
817-4125
35
30
25
34
4582103936197
190.000
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,219
( 2,441 )
7日目

詳細情報

基本情報

差込角12.7mmのインパクトレンチ用ソケット。
【特長】
・6角。
・mm仕様。
・右回し仕様。
・セミロングタイプ。
・標準型のインパクトレンチ用ソケット。
【用途】
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のインパクトレンチ用パーツ。
・自動車タイヤ用。

商品情報

インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用)差込角12.7mmの仕様

P4SL-21の外観

P4SL-21の外観

インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用)差込角12.7mmの寸法図

インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用)差込角12.7mmの寸法図

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
L
(mm)
g適用
ピンリング
P4SL-101017.52520355285PP4-1PR4-1
P4SL-111118.52520355289PP4-1PR4-1
P4SL-1212202520355294PP4-1PR4-1
P4SL-13132125203552100PP4-1PR4-1
P4SL-141422.525203552107PP4-1PR4-1
P4SL-16162530243552140PP4-2PR4-3
P4SL-17172630243552147PP4-2PR4-3
P4SL-181827.530243552155PP4-2PR4-3
P4SL-191928.530243552153PP4-2PR4-3
P4SL-21213130243552179PP4-2PR4-3
P4SL-222232.530243452188PP4-2PR4-3
P4SL-232333.530253452198PP4-2PR4-3
P4SL-24243530253452209PP4-2PR4-3
P4SL-262637.530255675351PP4-2PR4-3
P4SL-272738.530255675366PP4-2PR4-3
P4SL-29294130255575397PP4-2PR4-3
P4SL-303042.530255575419PP4-2PR4-3
P4SL-32324530255475463PP4-2PR4-3

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) 差込角12.7mmの型番P4SL-24のページです。 型番P4SL-24に関する仕様情報を記載しております。
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) 差込角12.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) 差込角12.7mm
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm
インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車 ダブルタイヤ用) 差込角25.4mm
インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車 ダブルタイヤ用) 差込角19.0mm
インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット 差込角12.7mm
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角25.4mm
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格2,2192,540 -4,3853,5574,009 -5,650 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角4角4角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.725.41912.725.4
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング