ツール用品技術窓口

確定しました

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 寸法d(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 差込角(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角12.7mm

通常単価(税別)
2,778
税込単価
3,056
通常出荷日:4日目

差込角12.7mmのインパクトレンチ用エクステンションバー。【特長】・右回し仕様。・標準型のインパクト...

詳細を確認

型番:

P4EX150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P4EX150の仕様・寸法情報

用途
インパクト用ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
全長(L寸法)(mm)
150
単品・セット区分
単品 エクステンションバー
トラスココード
817-4085
寸法D(mm)
25
寸法d(mm)
19
JANコード
4582103935725
質量(g)
330
材質1
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
凹凸12.7
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P4EX150

全長(L寸法)

(mm)

トラスココード

寸法d

(mm)

JANコード

質量(g)

差込角(mm)

最小発注数量
150
817-4085
19
4582103935725
330
凹凸12.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,778
( 3,056 )
4日目

詳細情報

基本情報

差込角12.7mmのインパクトレンチ用エクステンションバー。
【特長】
・右回し仕様。
・標準型のインパクトレンチ用エクステンションバー。
【用途】
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用。
・インパクトレンチ用パーツ。

商品情報

インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角12.7mmの仕様

P4EX150の外観

P4EX150の外観

インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角12.7mmの寸法図

インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角12.7mmの寸法図

品番サイズD
φ(mm)
d
φ(mm)
L
(mm)
g適用
ピンリング
P4EX50502516.550105PP4-1PR4-1
P4EX7575251975160PP4-1PR4-1
P4EX1001002519100215PP4-1PR4-1
P4EX1501502519150325PP4-1PR4-1
P4EX2002002519200435PP4-1PR4-1
P4EX2502502519250545PP4-1PR4-1
P4EX3003002519300655PP4-1PR4-1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角12.7mmの型番P4EX150のページです。 型番P4EX150に関する仕様情報を記載しております。
インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角12.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角12.7mm
インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット 差込角12.7mm
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット 差込角12.7mm
スピンナーハンドル 差込角12.7mm
インパクトレンチ用 エクステンションソケット 差込角9.5mm
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格2,7784,916 -2,540 -10,4306,3613,490
通常出荷日4日目7日目7日目7日目7日目7日目
用途インパクト用ジョイント類インパクト用インパクト用インパクト用手作業用インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.712.79.5
単品・セット区分単品 エクステンションバー単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ハンドル単品 ソケット
寸法D(mm)25-----
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムモリブデン鋼クロムバナジウム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング