17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角38.1mm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角38.1mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

P12EX200

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

差込角38.1mmのインパクトレンチ用エクステンションバー。
【特長】
・ハンドツール。
・右回し仕様。
・標準型。
【用途】
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用。
・インパクトレンチ用パーツ。

指定中の仕様・寸法情報

用途
インパクト用ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
38.1
全長(L寸法)(mm)
200
単品・セット区分
単品 エクステンションバー
トラスココード
817-3958
寸法D(mm)
78
寸法d(mm)
50
JANコード
4582103934940
質量(g)
3500
材質1
クロムバナジウム鋼

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト