17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角38.1mm

通常単価(税別)
17,15224,083
税込単価
18,86726,491
通常出荷日:7日目

差込角38.1mmインパクトレンチ用ソケット。【特長】・6角。・mm仕様。・標準型のインパクトレンチ用...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

トラスココード

寸法ℓ

(mm)

JANコード

質量(g)

材質1

最小発注数量
50
86
817-3975
31
4564100012470
2450.0
クロムバナジウム鋼
1個
55
89
817-3977
33
4564100012494
2600
クロムバナジウム鋼
1個
60
92
817-3979
36
4564100012517
2900
クロムバナジウム鋼
1個
65
95
817-3981
39
4564100012531
3300
クロムバナジウム鋼
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,152
( 18,867 )
7日目
17,584
( 19,342 )
7日目
20,178
( 22,196 )
7日目
24,083
( 26,491 )
7日目

詳細情報

基本情報

差込角38.1mmインパクトレンチ用ソケット。
【特長】
・6角。
・mm仕様。
・標準型のインパクトレンチ用パーツ。
・右回し仕様。
・スタンダードタイプ。
【用途】
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用。

商品情報

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)差込角38.1mmの仕様

P12-63の外観

P12-63の外観

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)差込角38.1mmの寸法図

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)差込角38.1mmの寸法図

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
l
(mm)
L
(mm)
kg適用
ピンリング
P12-414169.58626792.19PP12-1PR12-2
P12-4646768628832.3PP12-1PR12-2
P12-5050818631862.41PP12-1PR12-2
P12-5454868633892.53PP12-1PR12-2
P12-5555878633892.56PP12-1PR12-2
P12-5858918635922.68PP12-1PR12-2
P12-606093.58636922.78PP12-1PR12-2
P12-6363978638953.04PP12-1PR12-2
P12-656599.58639953.11PP12-1PR12-2
P12-67671028640953.24PP12-1PR12-2
P12-707010686411003.55PP12-1PR12-2
P12-717110786421003.64PP12-1PR12-2
P12-757511286431054.1PP12-1PR12-2
P12-7777114.586441054.32PP12-1PR12-2
P12-8080118.586461104.76PP12-1PR12-2
P12-8585124.586491155.53PP12-1PR12-2
P12-909013186521206.41PP12-1PR12-2
P12-9595137127551258.91PP12-2PR12-3
P12-100100143.5127581309.82PP12-2PR12-3
P12-105105149.51276113510.7PP12-2PR12-3
P12-1101101561276414011.7PP12-2PR12-3
P12-1151151621276714512.8PP12-2PR12-3
P12-120120168.51277115013.9PP12-2PR12-3
P12-125125174.51277115014.6PP12-2PR12-3
P12-1301301811277515515.8PP12-2PR12-3
P12-1351351871277916016.9PP12-2PR12-3
P12-140140193.51277916018PP12-2PR12-3
P12-1501502061278717020.8PP12-2PR12-3

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角38.1mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角38.1mm
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角25.4mm
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角19.0mm
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm
インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角25.4mm
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイKOKEN 山下工業研究所ミトロイ
通常価格17,152-5,050 -3,774 -2,540 -7516,753 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目7日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)38.125.41912.79.525.4
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング