17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 7日以内

ラチェットハンドル 2RH125・2RH125F

通常単価(税別)
5,3906,531特別価格
税込単価
5,9297,184特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~7日目

ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のラチェットハンドル。【特長】・差込角6.35mm用。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

トラスココード

寸法H

(mm)

仕様

JANコード

質量(g)

最小発注数量
817-4466
20
4582103930331
80
1個
817-4467
12.5
4582103930348
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3903,675
( 4,043 )
7日目
6,5314,578
( 5,036 )
2日目

詳細情報

基本情報

ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のラチェットハンドル。
【特長】
・差込角6.35mm用。

商品情報

製品仕様

スピンナーハンドル 2RH125の外観

スピンナーハンドル 2RH125の外観

スピンナーハンドル 2RH125の寸法図

スピンナーハンドル 2RH125の寸法図

スピンナーハンドル 2RH125Fの外観

スピンナーハンドル 2RH125Fの外観

スピンナーハンドル 2RH125Fの寸法図

スピンナーハンドル 2RH125Fの寸法図

品番タイプサイズD1
(mm)
D2
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
g
2RH12512525131072012580
2RH125F125251310712.512575

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル 2RH125・2RH125Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットハンドル 2RH125・2RH125F
ラチェットハンドル 3RH175・3RH175F
ミトロイ 1/2 ユニバーサルジョイント
ラチェットハンドル RH3B
TONE ショートラチェットハンドル RH2HS
TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS
メーカーミトロイミトロイミトロイTONETONETONE
通常価格5,390-6,1317,0205,3164,5904,046
通常出荷日2日目〜4日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途手作業用手作業用インパクト用ジョイント類手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.359.512.79.56.356.35
全長(L寸法)(mm)12517564.52009090
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ユニバーサルジョイント単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
寸法D1(mm)253530---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング