17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • トラスココード

  • 寸法D1(mm)

    ~mm
  • 寸法D2(mm)

    ~mm
  • 寸法ℓ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スペアソケット(スタンダードタイプ)

通常単価(税別)
638750
税込単価
702825
通常出荷日:1日目

ボルト、ナットの締め、ゆるめ用のスペアソケット。【特長】・口径6角標準型のソケット。・差込角6.35m...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

トラスココード

寸法D1

(mm)

寸法D2

(mm)

寸法ℓ

(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
5.5
817-4461
8.7
12
5
4582103930287
10
5個
8
817-4464
12.3
12.3
7
4582103930317
13.000
1個
17
817-4456
23.4
23.4
12
4582103930249
45.000
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
638
( 702 )
1日目
674
( 741 )
1日目
750
( 825 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボルト、ナットの締め、ゆるめ用のスペアソケット。
【特長】
・口径6角標準型のソケット。
・差込角6.35mm用。

商品情報

製品仕様

2H-14の外観

2H-14の外観

スペアソケット(スタンダードタイプ )の寸法図

スペアソケット(スタンダードタイプ )の寸法図

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)

(mm)
L
(mm)
g
2H-447125227
2H-4.54.57.5125228
2H-557.9125229
2H-5.55.58.71252210
2H-669.21252211
2H-7710.61262212
2H-8812.312.372213
2H-9913.213.282214
2H-101014.514.582216
2H-1111161692219
2H-1212171792222
2H-131318.318.3102225
2H-141419.619.6112230
2H-151520.820.8122235
2H-16162222122240
2H-171723.423.4122245
2H-181824.524.5122250

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペアソケット(スタンダードタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スペアソケット(スタンダードタイプ)
スペアソケット(スタンダードタイプ) 8角
スペアソケット(ディープタイプ) 差込角19.0mm
KTC ソケットレンチセット(12角タイプ)
インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm
メーカーミトロイミトロイミトロイKTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所ミトロイ
通常価格638-6943,25137,304 -7512,540 -
通常出荷日1日目1日目7日目1日目1日目7日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角8角12角12角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.351912.7sq9.512.7
全長(L寸法)(mm)22221004553285
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング