17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみカラーコーン

通常単価(税別)
1,180
税込単価
1,298
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・小さくたためて収納・持ち運びに便利。・反射シート付で視認性アップ。【用途】・駐車場に。・スポ...

詳細を確認

型番:

9004530
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9004530の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
レッド
サイズ(mm)
400
JANコード
4907052991156
質量
500
内容量
1個

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
90045309004530

サイズ

(mm)

JANコード

質量

内容量

最小発注数量
400
4907052991156
500
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さくたためて収納・持ち運びに便利。
・反射シート付で視認性アップ。
【用途】
・駐車場に。
・スポーツに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみカラーコーンの型番9004530のページです。 型番9004530に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみカラーコーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみカラーコーン
バリアリールmini用折りたたみコーン2枚セット
カラーコーン透明表示カバー
カラーコーン透明表示カバー (反射タイプ・無反射タイプ)
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)
メーカーTAKAGI中発販売ユタカメイク日本緑十字社トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,18013,5446751,276 -760494
通常出荷日在庫品1日目1日目6日目1日目〜2日目1日目
商品タイプカラーコーンカラーコーンカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションその他カラーコーン用オプション
レッドレッドその他その他ブラックブラック
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト