17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TAKAGI 工具接続ワイヤー

通常単価(税別)
200
税込単価
220
通常出荷日:3日目

【特長】使用重量1.0kgの工具接続ワイヤーです。【用途】工具などの落下制止などに使用できます。

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

使用重量

質量

(g)

内容量

最小発注数量
4907052651555
1.0kg
8
1本
5個
4907052651562
3.0kg
9
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200
( 220 )
3日目
200
( 220 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】使用重量1.0kgの工具接続ワイヤーです。
【用途】工具などの落下制止などに使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAKAGI 工具接続ワイヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAKAGI 工具接続ワイヤー
工具接続ワイヤー ショート
ステン工具接続Dリング2個入
布製セーフティーコード0.5kg
電動工具用接続コード・ワイヤ
工具接続ワイヤ(ロング・ショート)
メーカーTAKAGITAKAGITAKAGITAKAGIオーエッチ工業トップ工業
通常価格200191498780377 -352 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード
材質その他その他ステンレスその他ステンレスステンレス鋼
内容量1本1本2個1本--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト