17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TAKAGI 保護メガネ
  • クリア   
  • イエロー  

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TAKAGI 保護メガネ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1316550

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量・衝撃に強い・割れにくいポリカーボネート製。
・フレームの長さ・角度調節可能!
・輪郭をスッキリ見せる。
・くもり・夕方・室内でも暗く感じない。

指定中の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
用途
防塵
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
クリア
JANコード
4907052311237
質量(g)
50
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト