17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

極匠 黒革ダブルスイング折込鋸差し

通常単価(税別)
3,500
税込単価
3,850
通常出荷日:3日目

【特長】・体の動きを邪魔しないダブルスイングジョイント採用(PAT)。・安全ロープの着脱も楽々な大型ア...

詳細を確認

型番:

WGK-ON
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WGK-ONの仕様・寸法情報

商品タイプ
箱・ケース
商品用途
ツールホルダー
JANコード
4991347589777
質量(g)
245
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
WGK-ONWGK-ON

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・体の動きを邪魔しないダブルスイングジョイント採用(PAT)。
・安全ロープの着脱も楽々な大型アイレットスペース採用。
・縫製は太めの糸で二重仕上げ。リベット部にも耳革を装備し補強済。
・ケース内の背面部にはPE材を採用。ツールの出し入れ時の摩耗を防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ 画像

    ミスミ

    特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

    フィット性、操作性抜群!最もスタンダードな600gタイプの軍手で、様々な場面で活躍するマルチタイプ。

  • 軽中量ラック 150㎏タイプ 画像

    ミスミ

    軽中量ラック 150㎏タイプ

    耐荷重150Kg/段。ボルトレスで組立は実に簡単!段数、サイズなど500種類以上の組み合わせが可能

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極匠 黒革ダブルスイング折込鋸差しの型番WGK-ONのページです。 型番WGK-ONに関する仕様情報を記載しております。
極匠 黒革ダブルスイング折込鋸差しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極匠 黒革ダブルスイング折込鋸差し
極匠 黒革折込鋸差し
極匠 黒革ハンマー差し
極匠 工具差しスイングリング
極匠 黒革ペンチ差し2段
極匠 黒革カッター差し2段
メーカーベストツールベストツールベストツールベストツールベストツールベストツール
通常価格3,5003,0512,1291,1643,6902,202
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース箱・ケース腰ベルト箱・ケース箱・ケース
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダー
JANコード499134758977749913475894704991347589418499134783804249913475893334991347589401
質量(g)245210122109172137
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング