ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

工具セット メカビット

通常単価(税別)
13,61410,429
税込単価
14,97511,472
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・日曜大工からカーメンテナンスまで何でもこなす充実の工具セット・メンテナンス作業、修理・補修な...

詳細を確認

型番:

MB-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MB-61の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
61
ミリ/インチ
ミリ
差込角(mm)
6.3 ~ 9.5
外寸(mm)
355×310×82
トレイ
なし
キーロック
なし
カラー
ブラック
JANコード
4969402044752
トラスココード
790-3448
質量(g)
3500
内容量
1セット

型番リスト

表示件数
型番
MB-61MB-61

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,61410,429
( 11,472 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日曜大工からカーメンテナンスまで何でもこなす充実の工具セット
・メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応します。
【セット内容】
・ドライバー(No.1、No.2、6mm)
・スタビードライバーNo.2
・精密ドライバー(No.00、No.0、1.4mm)
・六角棒レンチ8本(1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm)
・9.5mm角プラグソケット2個(16、21mm)
・9.5mm角ソケット7個(11、12、13、14、15、17、19mm)
・6.35mm角ソケット8個(4、5、5.5、6、7、8、9、10mm)
・六角ビット2本(8、10mm)、ヘクスローブビット6本(T8、T10、T15、T20、T25、T30)
・ドライバービット8本(No.0、No.1、No.2×2、No.3、-4、-5、-6mm)
・カッターS型
・コンベックス3m
・ダイヤモンドヤスリ
・アルミ柄ハクソーフレーム
・モンキーレンチ150mm
・9.5mm角ソケットアダプター
・9.5mm角エクステンションバー75mm
・ウォーターポンププライヤー
・ラチェットハンドル
・ネールハンマー
・スピンナーハンドル
・ビットアダプター
・ラジオペンチ150mm
【材質】
・ポリエチレン樹脂、炭素鋼

商品情報

製品特長・仕様

型番材質サイズ重量
MB-61炭素鋼、ポリエチレン樹脂(ケース)約355×310×82mm約3,500g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具セット メカビットの型番MB-61のページです。 型番MB-61に関する仕様情報を記載しております。
工具セット メカビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具セット メカビット
[54個組]工具セットEA78
[41個組]工具セットEA79
[58個組]工具セットEA689SE-3
工具セット(両開きメタルケースタイプ)(52点)
[61個組]工具セット(1/2 )EA51-15
メーカーKAKURI(角利産業)エスコエスコエスコKTC(京都機械工具)エスコ
通常価格13,61447,92045,94026,59678,45063,760
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)615441585262
ミリ/インチミリミリ / インチミリ / インチミリ / インチミリミリ / インチ
差込角(mm)6.3 / 9.59.512.79.512.712.7
外寸(mm)355×310×82410(W)×200(D)×230(H)410(W)×200(D)×230(H)535×345×100440×233×230470(W)×200(D)×230(H)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング