ツール用品技術窓口

型番:

250BSF150
解除
    数量:

    250BSF150の仕様・寸法情報

    呼び寸法
    150
    グリップ有無
    あり
    すべり止め加工有無
    なし
    JANコード
    4953998002210
    全長(mm)
    150
    重量(g)
    65
    A(mm)
    151
    B(mm)
    58
    C(mm)
    11
    D(mm)
    7

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    250BSF150
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,079
    ( 2,287 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・先端を特に細長くしているため、精密機器、貴金属等などの複雑で狭い場所での作業に適しています

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    250-BSF ロングニードルノーズプライヤーの型番250BSF150のページです。 型番250BSF150に関する仕様情報を記載しております。
    250-BSF ロングニードルノーズプライヤーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    250-BSF ロングニードルノーズプライヤー
    200mmホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)EA463PS-7
    175mmホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)EA463PS-6
    ロングハンドルフラットノーズプライヤー
    ロングハンドル先曲りニードルプライヤー
    ボールジョイントブーツプライヤーEA463EE-110
    メーカーVICTOR(花園工具)エスコエスコ室本鉄工室本鉄工エスコ
    通常価格2,0794,2902,9003,9334,4439,620
    通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
    呼び寸法150--200200-
    グリップ有無ありありあり--あり
    すべり止め加工有無なしなしなしなしなしなし
    JANコード4953998002210-----
    全長(mm)150-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました