ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電気ロウ付機R–10

通常単価(税別)
205,943
税込単価
226,537
通常出荷日:1日目

【特長】・炎をシャットアウトして安全なロウ付け作業・軽量コンパクトなアタッシュケースタイプ・片手で操作...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

44027
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

44027の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他溶接機
電圧(V)
単相100
定格容量(kVA)
1.5
サイズ(mm)
390×155×275
能力(軟ロウ付)(inch)
~1 5/8
能力(硬ロウ付)(inch)
~5/8
トラスココード
806-7632
質量(g)
10800

型番リスト

表示件数
型番
44027
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205,943
( 226,537 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・炎をシャットアウトして安全なロウ付け作業
・軽量コンパクトなアタッシュケースタイプ
・片手で操作でき、小型ながら、はんだ付時間が短縮
・床暖房作業にも最適
【用途】
・水道・給湯・冷凍空調銅配管ロウ付け時の加熱作業に

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ロウ付機R–10の型番44027のページです。 型番44027に関する仕様情報を記載しております。
電気ロウ付機R–10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ロウ付機R–10
サイリスター CO2/MAG溶接機(標準セット)YM350KR2KAF ケーブル10M直結標準仕様
ディーゼルエンジン溶接機
ディーゼルエンジンTIG溶接機
TIG溶接機 インバータミニエレコン200P
直流インバータアーク溶接機 アイマックス200
メーカーアサダパナソニック溶接システムデンヨーデンヨーダイヘンスター電器製造
通常価格205,943442,7361,265,822 -2,278,481620,00137,295
通常出荷日1日目8日目3日目3日目4日目1日目
商品タイプその他溶接機アーク溶接機エンジン溶接機エンジンTIG溶接機TIG溶接機アーク溶接機
電圧(V)単相100三相200単相110 / 単相100 / 三相220 / 三相200単相100単相200単相200
定格容量(kVA)1.518.110.7/11.8/7.0/7.73AC8.0(5.5kW)/DC7.8(5.3kW)10
サイズ(mm)390×155×275-----
能力(軟ロウ付)(inch)~1 5/8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト