ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

銀ろう シルバソルダBS–40【5個入り】

通常単価(税別)
16,551
税込単価
18,206
通常出荷日:5日目

【特長】・カドミウム0%。【用途】・銅+銅、銅+鉄、銅+銅合金の接合に。

型番:

R56241M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

R56241Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
ロウ材
線径(mm)
2
長さ(mm)
500
融点(℃)
720~810
トラスココード
851-3205
適応母材
銅+銅、銅+鉄、銅+銅合金

型番リスト

表示件数
型番
R56241M
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,551
( 18,206 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カドミウム0%。
【用途】
・銅+銅、銅+鉄、銅+銅合金の接合に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銀ろう シルバソルダBS–40の型番R56241Mのページです。 型番R56241Mに関する仕様情報を記載しております。
銀ろう シルバソルダBS–40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銀ろう シルバソルダBS–40
1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
[カドミフリー]40%銀ロウ(フラックス付)EA309A-14
Φ1.6×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀40%/2本)EA309A-4
Φ1.0×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀35%/5本)EA309A-3
Φ0.8×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀56%/3本)EA309A-8
メーカーアサダエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,55132,0902,9103,6703,3302,190
通常出荷日5日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材
線径(mm)21.61.21.610.8
長さ(mm)500500300300300300
融点(℃)720~810730~820780780745650
トラスココード851-3205-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト