ツール用品技術窓口
現場移動ラクラク!
パワフルターボ炎で作業もスピーディ!!
【特長】
・アセチレンボンベにセットするだけで、2,350℃の高温度で作業が可能。
・トーチ部の独自エア吸入で、2,350℃の高温度で作業が可能。
・銅管をターボ炎で包み込むように加熱し、ロウ付け効率がアップ。
・電子着火方式。ライター不要。
・本機3.4kg。現場移動がラクラク。
・カプラ接続で、ホース等の着脱がカンタン!!
【用途】
・各種ろう付け作業用加熱バーナ。
| 型番 | PZ386836 | PZ386838 |
|---|---|---|
| ホース長さ | 3.6m | 7.2m |
| 能力 | 軟ロウ付:~φ3" 硬ロウ付:~φ2 1/8"(~φ50mm) | |
| 質量 | 3.6kg | 5.1kg |
| 標準付属品 | チップ(φ6.4mm・φ7.9mm・φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、 カプラ一式、ガット、アセチレンホース、防炎シート、キャリングケース | |

キャリングケース:PZ386836

キャリングケース:PZ386838

| No. | 品名 | 単品型番 |
|---|---|---|
| 1 | アセチレンチップ 5A 6.4mm | PZ386818 |
| 1 | アセチレンチップ 8A 7.9mm | PZ386819 |
| 1 | アセチレンチップ 12A 9.5mm | PZ386820 |
| 2 | アセチレン用調整器 カプラ付 | PZ3867956 |
| 3 | アセチレン用ホース 3.6m | PZ386190 |
| 3 | アセチレン用ホース 7.2m | PZ386091 |
| 4 | ハンドル側オスカプラ | PZ386001 |
| 5 | ホース側メスカプラ | PZ386002 |
| 6 | ホース側オスカプラ | PZ386003 |
| 7 | 調整器側メスカプラ | PZ386004 |

新富士バーナー
パワートーチボンベセット(ねじ込み式)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新富士バーナー
パワートーチ(カセットガスタイプ)
5通常価格(税別):480円

スタイル・インデックス
超高温スクリューバーナー9000
4.5通常価格(税別):8,571円

三菱鉛筆
油性ペイントマーカー 太字角芯
4.7通常価格(税別):306円~

ダイヘン
TIG溶接トーチ用 コレット
5通常価格(税別):925円
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円

トラスコ中山
鋳鉄用溶接棒
0通常価格(税別):4,020円~

パナソニック溶接システム
Z-IIチップ
5通常価格(税別):1,550円~

ダイヘン
TIG溶接トーチ用 コレットボディ
5通常価格(税別):1,310円

ウエルドクラフト
タングステン電極棒 2%セリウム入り
4.8通常価格(税別):2,837円~