17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バンドソー専用のこ刃 グリッドソー

通常単価(税別)
6,198
税込単価
6,818
通常出荷日:4日目

アサダ バンドソービーバー用のこ刃【本体/替刃/付属品】替刃

型番:

70142
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

70142の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドソー用のこ刃
本体/替刃/付属品
替刃
適合機種
バンドソービーバー6・6F用
トラスココード
852-2732

絞り込み条件

  • 適合機種

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
70142

適合機種

トラスココード

最小発注数量
バンドソービーバー6・6F用
852-2732
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,198
( 6,818 )
4日目

詳細情報

基本情報

アサダ バンドソービーバー用のこ刃
【本体/替刃/付属品】替刃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソー専用のこ刃 グリッドソーの型番70142のページです。 型番70142に関する仕様情報を記載しております。
バンドソー専用のこ刃 グリッドソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンドソー専用のこ刃 グリッドソー
マンティス65A用のこ刃
バンドソー"ビーバー4・4F" バンドソー125・12F・120用のこ刃 ハイス
バンドソー
バンドソービーバー6・6F用のこ刃 14山 70110
ロータリバンドソー別売部品 ロータリバンドソー用帯のこ
メーカーアサダレッキス工業アサダボッシュアサダHiKOKI(旧日立工機)
通常価格6,1982,7003,17659,8461,55431,502
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃バンドソーハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃
本体/替刃/付属品替刃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト