17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋼管・ステンレス管・樹脂管などの既設配管の切断にパイプソー200SP

通常単価(税別)
125,77888,748
税込単価
138,35697,623
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・200Aまでの既設配管などの改修撤去にラクラク切断!!・天井裏など狭い場所でも簡単に作業。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧 (V)
    100
  • ストローク数 (min-1)
    700~2060
  • ストローク (mm)
    26
  • 消費電力 (W)
    1300
  • 二重絶縁
  • トラスココード
    495-8535
  • 質量(g)
    39000
  • 能力(A)
    15~150
  • 付属品
    スーパーハイスのこ刃 200×8山(1本)、スーパーハイスのこ刃 270×8山(1本)、チェーンバイス組、六角棒レンチ、収納ケース

型番:

PS200SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS200SPの仕様・寸法情報

商品タイプ
レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
100
ストローク数(min-1)
700~2060
ストローク(mm)
26
消費電力(W)
1300
二重絶縁
トラスココード
495-8535
質量(g)
39000
能力(A)
15~150
付属品
スーパーハイスのこ刃 200×8山(1本)、スーパーハイスのこ刃 270×8山(1本)、チェーンバイス組、六角棒レンチ、収納ケース
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS200SP
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,77888,748
( 97,623 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200Aまでの既設配管などの改修撤去にラクラク切断!!
・天井裏など狭い場所でも簡単に作業。
・高速切断で作業時間も大幅短縮。
・質量わずか3.9kgとクラス最軽量。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼管・ステンレス管・樹脂管などの既設配管の切断にパイプソー200SPの型番PS200SPのページです。 型番PS200SPに関する仕様情報を記載しております。
鋼管・ステンレス管・樹脂管などの既設配管の切断にパイプソー200SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼管・ステンレス管・樹脂管などの既設配管の切断にパイプソー200SP
レシプロソー JR3070CT
180W電気ノコギリ(ケース無し)EA851SR-21A
コード式レシプロソーJR3051T
AC100V/400W電気ノコギリEA851SB-10
AC100V/1150WセーバーソーEA857DE-1B
メーカーアサダマキタエスコマキタエスコエスコ
通常価格125,77841,08813,43118,8909,48082,270
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目3日目1日目6日目
商品タイプレシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)セーバーソー
電圧(V)100AC100AC100単相100AC100(50/60Hz)100
ストローク数(min-1)700~20600~28000~45000~30000~4600800~2000
ストローク(mm)263210301026
消費電力(W)1300143018012004001150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング