17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプとフランジ、パイプとパイプを内側から固定・芯出し インナークランプ

通常単価(税別)
163,333
税込単価
179,666
通常出荷日:2日目

【特長】・配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。【用途】・パイプ...

詳細を確認

型番:

S784102
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ステンレス管対応
  • 仮付け芯出し

規格表

パイプとフランジ、パイプとパイプを内側から固定・芯出し インナークランプ 規格表01

使用方法・使用事例

使用事例

パイプとフランジ、パイプとパイプを内側から固定・芯出し インナークランプ 使用例01
パイプとフランジ、パイプとパイプを内側から固定・芯出し インナークランプ 使用例02
パイプとフランジ、パイプとパイプを内側から固定・芯出し インナークランプ 使用例03

S784102の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプバイス
高さ(mm)
450
本体・関連商品
関連商品
適用パイプ
100~200mm
トラスココード
806-8004
質量(kg)
3.9

絞り込み条件

  • 高さ(mm)

  • 適用パイプ

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
S784102

高さ

(mm)

適用パイプ

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
450
100~200mm
806-8004
3.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163,333
( 179,666 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。
【用途】
・パイプとフランジ、パイプとパイプを内側から固定・芯出しに!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプとフランジ、パイプとパイプを内側から固定・芯出し インナークランプの型番S784102のページです。 型番S784102に関する仕様情報を記載しております。
パイプとフランジ、パイプとパイプを内側から固定・芯出し インナークランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプとフランジ、パイプとパイプを内側から固定・芯出し インナークランプ
高速パイプカッター(コーンリーマ付)パイプサポート
パイプマシン用パーツ
塩ビ管切断アタッチメント用パイプサポート
ニップルアタッチメント 3/8 NA-10
スーパーマチック用 管用テーパーねじ用チェーザ
メーカーアサダMCCコーポレーションレッキス工業MCCコーポレーションレッキス工業アサダ
通常価格163,3339,8572,5616,24915,581 -21,176
通常出荷日2日目4日目在庫品1日目1日目9日目〜5日目
商品タイプパイプバイスパイプバイスパイプマシン用パーツパイプバイスねじ切り機用パーツねじ切り機用パーツ
本体・関連商品関連商品関連商品本体本体関連商品本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング