ツール用品技術窓口
【特長】・クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します・新ペーパーを採用し、性能がアップしました・...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
554円 ( 609円 ) | 1日目 |
719円 ( 791円 ) | 1日目 |
602円 ( 662円 ) | 1日目 |
【特長】
・クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します
・新ペーパーを採用し、性能がアップしました
・ねじ付で簡単に取り付けできるワンタッチ式です
・クロスinホイル15・16孔用の姉妹品です
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼のビード取り
・バリ取り、表面研磨作業
・A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)
・BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)


外観

使用面Aタイプ

使用面BZタイプ
ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」を利用した“クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収する。
ジルコニアペーパー、“BZペーパー”をメーカー共同開発。従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより、高いパフォーマンスを発揮する。
ネジ付で簡単に装脱着できるワンタッチ式のため、芯振れが生じない。
クロスinホイル 15・16孔用の姉妹品。
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。
A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。
BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。
| 外径 | 孔径 (ねじ径) |
ピッチ | 砥粒 | 粒度 | 最高使用 周速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 15 (M10) |
1.5 | A | 150 400 |
72m/s (4,300m/min) |
| BZ | 40 100 |

固定側フランジ(グラインダに固定されているフランジ)は必ず向きを変えずに使用してください。
反対にして使用されますと、砥石軸抜けなどの重大事故が発生する場合があります。
基盤そのものがまったく新しい!
それが今回の『クロスinホイル』の特長です。
これまでにないソフトな材質を基盤のベースとし、NRS独自の新技術で特殊クロスを基盤内部に挿入。
強度と同時に従来にない柔軟性を両立することにも成功し、ワークに深いキズを残しません。
またペーパーもクロスinホイル専用の新ジルコニアペーパーを素材メーカーと共同開発し、アランダムペーパーも品質が安定した国産品です。
ぜひ、新感覚の使い心地をお試しください。

ニューレジストン
ワンタッチPホイル 仕上研磨用砥石

ニューレジストン
サンドホイル 仕上研磨用砥石

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ディスクペーパー“トクマルJ” アランダム(一般金属用)
4通常価格(税別):2,460円~

トラスコ中山
アストラマジックディスク 白
5通常価格(税別):520円~

イチグチ
テクノディスクA/Z(Eタイプ)
4.5通常価格(税別):4,268円~

トラスコ中山
“マジックディスク”
4.5通常価格(税別):2,121円~

レヂトン
シースルーヂスク 一般研磨用
0通常価格(税別):4,750円~

スリーエムジャパン
ロロックディスク
0通常価格(税別):149円~

スリーエムジャパン
3MキュービトロンII“ロロックディスク 984F”
0通常価格(税別):113円~

エスコ
50mm ディスクペーパー(マジック式)
0通常価格(税別):330円~

スリーエムジャパン
スコッチ・ブライト“ロロック CPD5”
0通常価格(税別):2,921円