ツール用品技術窓口
NRS超硬バー タマゴ。【特長】・切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広く使用可能。・用途に合わせて...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,153円 ( 2,368円 ) | 1日目 |
3,306円 ( 3,637円 ) | 1日目 |
4,061円3,939円 ( 4,333円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,834円 ( 5,317円 ) | 1日目 |
4,731円 ( 5,204円 ) | 6日目 |
4,534円 ( 4,987円 ) | 1日目 |
5,062円 ( 5,568円 ) | 6日目 |
5,940円 ( 6,534円 ) | 6日目 |
5,940円 ( 6,534円 ) | 1日目 |
5,629円 ( 6,192円 ) | 1日目 |
6,378円 ( 7,016円 ) | 1日目 |
7,912円 ( 8,703円 ) | 1日目 |
7,912円 ( 8,703円 ) | 6日目 |
7,912円 ( 8,703円 ) | 1日目 |
4,731円 ( 5,204円 ) | 1日目 |
NRS超硬バー タマゴ。
【特長】
・切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広く使用可能。
・用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップより選択可能。
【用途】
・sカット:なめらかな表面を実現するスパイラル形状。
・dカット:鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
・d-maxカット:より力強い除去作業に。

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広く使用可能。
用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップより選択可能。

NRS超硬バーの表示について。※角度の表示がない製品もございます。

外観

寸法図
| 刃径 (mm) |
刃長 (mm) |
軸径 (mm) |
全長 (mm) |
タイプ | sカット | kカット | dカット | d-max カット |
cカット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なめらかな 表面を実現する スパイラル形状 |
硬い金属の なめらかな 仕上げに使用 |
鋭い研削力を 備えた一番人気 のカット形状 |
より力強い 除去作業に |
切り子が小さく 高張力鋼に有効 |
|||||
| 3 | 6 | 3 | 38 | 超硬 | - | - | TCBT5220D | - | - |
| 6 | 10 | 42 | ロウ付け | - | - | TCBT5240D | - | - | |
| 6 | 10 | 6 | 50 | 超硬 | - | - | TCBT5260D | - | - |
| 8 | 13 | 58 | ロウ付け | - | - | TCBT5300D | - | - | |
| 10 | 16 | 60 | ロウ付け | - | - | TCBT5500D | - | - | |
| 12 | 22 | 67 | ロウ付け | TCBT5700 | - | TCBT5700D | TCBTDX570 | - | |
| 16 | 25 | 70 | ロウ付け | - | - | TCBT5800D | - | - |

芯振れ、シャンクの歪みを防ぎます。
過熱によるシャンクの歪み、芯振れ、刃の欠け、ヘッドが外れるなどのトラブルを起こす恐れがあります。
【最適使用回転数】※オーバーハング10mmの場合。
| 鋼材 | 刃径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 6mm | 10mm | 12mm | 16mm | |
| 一般鋼 | 60,000~ 90,000 |
45,000~ 60,000 |
30,000~ 40,000 |
22,500~ 30,000 |
18,000~ 24,000 |
| 鍛鋼 | 60,000~ 90,000 |
30,000~ 45,000 |
19,000~ 30,000 |
15,000~ 22,500 |
12,000~ 18,000 |
| ステンレス鋼 | 60,000~ 90,000 |
30,000~ 45,000 |
19,000~ 30,000 |
15,000~ 22,500 |
12,000~ 18,000 |
| 鋳鉄 | 45,000~ 90,000 |
22,500~ 60,000 |
15,000~ 40,000 |
11,000~ 30,000 |
9,000~ 24,000 |
| チタン | 60,000~ 90,000 |
30,000~ 45,000 |
19,000~ 30,000 |
15,000~ 22,500 |
12,000~ 18,000 |
| ニッケル | 60,000~ 90,000 |
30,000~ 45,000 |
19,000~ 30,000 |
15,000~ 22,500 |
12,000~ 18,000 |
| 銅/銅合金 | 45,000~ 90,000 |
22,500~ 60,000 |
15,000~ 40,000 |
11,000~ 30,000 |
9,000~ 24,000 |
| アルミ | 30,000~ 90,000 |
15,000~ 65,000 |
10,000~ 50,000 |
7,000~ 35,000 |
6,000~ 25,000 |
| プラスチック | 30,000~ 90,000 |
15,000~ 65,000 |
10,000~ 50,000 |
7,000~ 35,000 |
6,000~ 25,000 |
| サーメット ※金属加工物を金属で 固めたもの |
60,000~ 90,000 |
30,000~ 45,000 |
19,000~ 30,000 |
15,000~ 22,500 |
12,000~ 18,000 |
使用回転数が適正でない場合、以下のような不具合がでることがあります。
回転が遅すぎる場合:切削力の低下、刃の欠け。
回転が速すぎる場合:過熱によるシャンクの歪み、ヘッドの外れ。

アルミ・プラスチック

一般鋼

鋳鉄・銅・銅合金

鍛鋼・ステンレス鋼・チタン・ニッケル・サーメット

タッピングを起こす恐れがあります。

タッピングを起こす恐れがあります。
タイプA円筒・B円筒エンド刃付・N逆円錐・Rリムの場合は特に注意が必要です。
刃が欠ける恐れがあります。
以上のことを守るためにも、正しい刃形、カット形状、サイズをお選びください。

作業時に着用して頂くもの
NRS超硬バーをご使用の際は、安全のためご使用の前に「使用上の注意」を読み、十分に注意してご使用ください。また、ご使用の際、必ず使用工具の取扱説明書もあわせてお読みください。

ニューレジストン
ニューレジストン 超硬バー 60°/90°

ニューレジストン
超硬バー 円筒エンド刃付

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット
4.7通常価格(税別):880円~

日本精密機械工作
リューター 超硬カッター
0通常価格(税別):2,860円~

ニコルソン
超硬ロータリーバー
4通常価格(税別):1,175円~

トラスコ中山
超硬バー 各種形状
4.5通常価格(税別):1,053円~

MRA
超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm
4.5通常価格(税別):1,463円~

スーパーツール
超硬バー φ3(シャンク径3mm)
5通常価格(税別):1,529円~

スーパーツール
超硬バー チタン(Tin)コーティングタイプ シャンク径 3mm
0通常価格(税別):2,200円~

ミニター
ミニター ハイスカッター ストレートカット 円柱鋭角/円柱鈍角/円柱横長
0通常価格(税別):3,200円~

ニューレジストン
ニューレジストン 超硬バー 60°/90°
4.3通常価格(税別):1,839円~